2. Sensoren/Zähler
  3. Kanalsensoren (Luft)

01DH-10N



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
01DH-10N

01DH-10N

Hygrostat Schalter, Schalter, Automatische Rückstellung, Sondenlänge 156 mm, Sondendurchmesser 30 mm

Listenpreis
€ 278,00
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Elektrisches Zubehör

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Anschlussadapter flex conduit, M20x1.5, für Kabelverschraubung 1x 6 mm
Multipack 10 Stk.

Listenpreis: € 44,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Produktvideos

Belimo Sensor Sortiment

Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
Details

Spezifikationen

Elektrischer Anschluss
Klemmen
Messwerte
Feuchte
Ausgangssignal
Schalter
Messbereich Feuchtigkeit
15...95% RH
Ausgangssignal Feuchtigkeit Hinweis
  • Umschaltkontakt, potentialfrei
  • Max. Schaltstrom 5 (3) A @ AC 250 V
  • Max. Schaltstrom 300 mA @ DC 220 V
  • Min. Schaltstrom 100 mA @ AC/DC 24 V
Sondenlänge
156 mm