2. Sensoren/Zähler
  3. Kanalsensoren (Luft)

01DT-1FR



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
01DT-1FR

01DT-1FR

Kanal-/Tauchsensor Temperatur passiv, NTC1k8, Sondenlänge 300 mm, Sondendurchmesser 6 mm

Mitgelieferte Teile: Montage-Clip, Schrauben, Klebefolie

Listenpreis
€ 54,40
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
CAD-Daten 3D
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

A-22D-A03

A-22D-A03

Montageflansch für Sensorrohr 6 mm, bis max. 120°C [248°F], Kunststoff

Listenpreis: € 11,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
A-22D-A05

A-22D-A05

Montageflansch für Sensorrohr 6 mm, bis max. 260°C, Messing

Listenpreis: € 22,60
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
A-22D-A09

A-22D-A09

Montageplatte S Gehäuse

Listenpreis: € 7,20
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
A-22P-A44

A-22P-A44

Wärmeleitpaste

Listenpreis: € 3,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
A-22P-A45

A-22P-A45

Klemmverschraubung, Nicht rostender Stahl, G 1/4" (Aussengewinde) für 6 mm, mit Schneidring

Listenpreis: € 31,40
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
A-22P-A51

A-22P-A51

Kältesperre, Kunststoff, L 50 mm, für Tauchhülse A-22P-A..

Listenpreis: € 25,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
A-22P-A53

A-22P-A53

Adapter für Siemens-Tauchhülse

Listenpreis: € 38,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Tauchhülsen

A-22P-A14

A-22P-A14

Tauchhülse Nicht rostender Stahl, 300 mm, G 1/2", SW27

Listenpreis: € 48,80
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
A-22P-A26

A-22P-A26

Tauchhülse Messing, 300 mm, R 1/2", SW22

Listenpreis: € 24,80
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
A-22P-A29

A-22P-A29

Tauchhülse Nicht rostender Stahl, 250 mm, G 1/2", SW27

Listenpreis: € 47,10
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
A-22P-A30

A-22P-A30

Tauchhülse Messing, 250 mm, R 1/2", SW22

Listenpreis: € 23,30
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Anschlussadapter flex conduit, M20x1.5, für Kabelverschraubung 1x 6 mm
Multipack 10 Stk.

Listenpreis: € 44,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Produktvideos

Belimo Sensor Sortiment

Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
Details

Spezifikationen

Elektrischer Anschluss
Klemmen
Messwerte
Temperatur
Ausgangssignal
NTC1k8
Ausgangssignal passiv Temperatur
NTC1k8
Sondenlänge
300 mm