2. Sensoren/Zähler
  3. Kanalsensoren (Luft)

20DTS-1P3



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
20DTS-1P3

20DTS-1P3

Frostwächter aktiv, Schalter, 0...10 V, 0...15°C, Kapillare 2 m, Automatische oder manuelle Rückstellung, LED

Mitgelieferte Teile: Montageset mit 6 Montagebügeln

Listenpreis
€ 398,00
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

A-22D-A12

A-22D-A12

Montageflansch für Frostschutzvorrichtung 20DTS, Kunststoff

Listenpreis: € 25,40
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Produktvideos

Belimo Sensor Sortiment

Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC 24 V
Elektrischer Anschluss
Klemmen
Messwerte
  • Temperatur
  • Frost
Ausgangssignal
  • Schalter
  • 0...10 V
Messbereich Temperatur
  • 0...15°C [32...59°F]
  • Standardeinstellung: 5°C [41°F]
Ausgangssignal Temperaturschalter Hinweis
Max. Schaltstrom 6(2) A @ AC 230 V / 6A @ DC 24 V
Ausgangssignal aktiv Hinweis
  • Temperatursensor: 0...10 V (≙ 0...15°C)
  • Ventilansteuerung: 0...10 V (max. 1 mA)
Anzeige Typ
LED