2. Sensoren/Zähler
  3. Kanalsensoren (Luft)

22ADP-186A



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
22ADP-186A

22ADP-186A

Differenzdrucksensor Luft, 0...7000 Pa, Auto-Zero, 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA

Mitgelieferte Teile: Montageplatte, PVC-Schlauch 2 m, 2 Kanal-Anschlussstutzen (Kunststoff), Schrauben

Listenpreis
€ 284,00
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

A-22AP-A02

A-22AP-A02

Kanal-Anschlussstutzen, Metall, L 40 mm, Schlauchanschluss 5 mm

Listenpreis: € 9,70
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
A-22AP-A04

A-22AP-A04

Kanal-Anschlussstutzen, Metall, L 100 mm, Schlauchanschluss 5 mm

Listenpreis: € 12,90
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Anschlussadapter flex conduit, M20x1.5, für Kabelverschraubung 1x 6 mm
Multipack 10 Stk.

Listenpreis: € 44,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Tools

Belimo Duct Sensor Assistant App

Belimo Duct Sensor Assistant App

Belimo Duct Sensor Assistant App, Smartphone-App für einfache Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung, funktioniert nur mit Bluetooth-Dongle A-22G-A05, erhältlich in Nordamerika, der Europäischen Union, den EFTA-Staaten und UK

Als kostenloser Download verfügbar
A-22G-A05

A-22G-A05

Bluetooth-Dongle für Belimo Duct Sensor Assistant App, zertifiziert und erhältlich in Nordamerika, der Europäischen Union, den EFTA-Staaten und UK

Listenpreis: € 213,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Produktvideos

Belimo Sensor Sortiment

Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrischer Anschluss
Klemmen
Messwerte
Differenzdruck
Ausgangssignal
  • 0...5 V
  • 0...10 V
  • 4...20 mA
Messbereich Druck
0...7000 Pa
Messbereich Druck
0...28 inch WC
Ausgangsspannung [Bereich]
1 x 0...5 V, 0...10 V, min. Widerstand 10 kΩ
Ausgangsstrom [Bereich]
1x 4...20 mA, max. Widerstand 500 Ω
Ausgangssignal aktiv Hinweis
Ausgang 0...5/10 V wählbar mit Schalter