2. Sensoren/Zähler
  3. Kanalsensoren (Luft)

22DT-12P



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
22DT-12P

22DT-12P

Kanal-/Tauchsensor Temperatur aktiv, 0...5 V, 0...10 V, Sondenlänge 200 mm, Sondendurchmesser 6 mm

Mitgelieferte Teile: Montage-Clip, Schrauben, Klebefolie

Listenpreis
€ 112,00
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

A-22D-A03

A-22D-A03

Montageflansch für Sensorrohr 6 mm, bis max. 120°C [248°F], Kunststoff

Listenpreis: € 11,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
A-22D-A05

A-22D-A05

Montageflansch für Sensorrohr 6 mm, bis max. 260°C, Messing

Listenpreis: € 22,60
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
A-22D-A09

A-22D-A09

Montageplatte S Gehäuse

Listenpreis: € 7,20
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
A-22P-A44

A-22P-A44

Wärmeleitpaste

Listenpreis: € 3,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
A-22P-A45

A-22P-A45

Klemmverschraubung, Nicht rostender Stahl, G 1/4" (Aussengewinde) für 6 mm, mit Schneidring

Listenpreis: € 31,40
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
A-22P-A51

A-22P-A51

Kältesperre, Kunststoff, L 50 mm, für Tauchhülse A-22P-A..

Listenpreis: € 25,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
A-22P-A53

A-22P-A53

Adapter für Siemens-Tauchhülse

Listenpreis: € 38,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Tauchhülsen

A-22P-A10

A-22P-A10

Tauchhülse Nicht rostender Stahl, 150 mm, G 1/2", SW27

Listenpreis: € 41,80
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
A-22P-A12

A-22P-A12

Tauchhülse Nicht rostender Stahl, 200 mm, G 1/2", SW27

Listenpreis: € 44,40
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
A-22P-A22

A-22P-A22

Tauchhülse Messing, 150 mm, R 1/2", SW22

Listenpreis: € 20,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
A-22P-A24

A-22P-A24

Tauchhülse Messing, 200 mm, R 1/2", SW22

Listenpreis: € 22,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Anschlussadapter flex conduit, M20x1.5, für Kabelverschraubung 1x 6 mm
Multipack 10 Stk.

Listenpreis: € 44,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Produktvideos

So installieren Sie einen 22DT..-Sensor

• Typische Montagehilfen inklusive
• Schnelle Installation
• Effizientes in Betrieb nehmen
• Starker Schutz dank IP65-Gehäuse

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

Belimo Sensor Sortiment

Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrischer Anschluss
Klemmen
Messwerte
Temperatur
Ausgangssignal
  • 0...5 V
  • 0...10 V
Ausgangsspannung [Bereich]
1 x 0...5 V, 0...10 V, min. Widerstand 5 kΩ
Ausgangssignal aktiv Hinweis
Ausgang 0...5/10 V mit Steckbrücke einstellbar
Sondenlänge
200 mm