22DTH-11MN
Kanalsensor Feuchte / Temperatur aktiv, 0...5 V, 0...10 V, NTC10k Carel (passiv), Sondenlänge 140 mm, Sondendurchmesser 19.5 mm
Mitgelieferte Teile: Montageflansch
- Listenpreis
- € 301,00
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
- Produktvideos
- Details
Downloads
Zubehör
Mechanisches Zubehör
A-22D-A06
Ersatzfilter Sensorsondenspitze, Drahtgitter, Nicht rostender Stahl
Listenpreis: € 9,60
Nettopreis: ...
Elektrisches Zubehör
A-22G-A01.1
Anschlussadapter flex conduit, M20x1.5, für Kabelverschraubung 1x 6 mm
Multipack 10 Stk.
Listenpreis: € 44,00
Nettopreis: ...
Produktvideos
So installieren Sie einen 22DT..-Sensor
• Typische Montagehilfen inklusive
• Schnelle Installation
• Effizientes in Betrieb nehmen
• Starker Schutz dank IP65-Gehäuse
Belimo Sensor Sortiment
Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.
How-To: Installation IAQ-Kanalsensoren
Erfahren Sie, wie Sie einen IAQ-Kanalsensor installieren.
Details
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrischer Anschluss
- Klemmen
- Messwerte
-
- Temperatur
- Feuchte
- Ausgangssignal
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- NTC10k Carel
- Messbereich Feuchtigkeit
- 0...100% RH
- Ausgangsspannung [Bereich]
- 1 x 0...5 V, 0...10 V, min. Widerstand 10 kΩ
- Ausgangssignal passiv Temperatur
- NTC10k Carel
- Ausgangssignal aktiv Hinweis
- Ausgang 0...5/10 V mit Steckbrücke einstellbar
- Sondenlänge
- 140 mm