2. Sensoren/Zähler
  3. Kanalsensoren (Luft)

22HL-10



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
22HL-10

22HL-10

Leckage-Erkennung aktiv, Automatische Rückstellung, LED

Mitgelieferte Teile: Kabelbinder, Dübel, Schrauben

Listenpreis
€ 157,00
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Elektrisches Zubehör

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Anschlussadapter flex conduit, M20x1.5, für Kabelverschraubung 1x 6 mm
Multipack 10 Stk.

Listenpreis: € 44,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Produktvideos

Belimo Sensor Sortiment

Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrischer Anschluss
Klemmen
Messwerte
Leckage-Erkennung
Ausgangssignal
Schalter
Ausgangssignal Leckagedetektorschalter Hinweis
  • SPDT, potentialfrei
  • Max. Schaltstrom 1 A @ 24 V
  • Min. Schaltstrom 5 mA @ 10 V
Anzeige Typ
LED