22UTH-110X
Aussensensor mit Wetter- und Strahlungswärmeschutz Feuchte / Temperatur aktiv, 0...5 V, 0...10 V
Mitgelieferte Teile: Dübel, Schrauben
- Listenpreis
- € 428,00
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
- Produktvideos
- Details
Downloads
Zubehör
Mechanisches Zubehör
A-22D-A06
Ersatzfilter Sensorsondenspitze, Drahtgitter, Nicht rostender Stahl
Listenpreis: € 9,60
Nettopreis: ...
Produktvideos
Belimo Sensor Sortiment
Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.
Details
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrischer Anschluss
- Klemmen
- Messwerte
-
- Temperatur
- Feuchte
- Ausgangssignal
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- Messbereich Feuchtigkeit
- 0...100% RH, nicht kondensierend
- Ausgangsspannung [Bereich]
- 2 x 0...5 V, 0...10 V, min. Widerstand 10 kΩ
- Ausgangssignal aktiv Hinweis
- Ausgang 0...5/10 V mit Steckbrücke einstellbar