22UTH-13
Aussensensor mit Wetterschutz Feuchte / Temperatur aktiv, 4...20 mA
Mitgelieferte Teile: Montageplatte, Regenabdeckung, Dübel, Schrauben
- Listenpreis
- € 314,00
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
- Produktvideos
- Details
Downloads
Zubehör
Mechanisches Zubehör
A-22D-A06
Ersatzfilter Sensorsondenspitze, Drahtgitter, Nicht rostender Stahl
Listenpreis: € 9,60
Nettopreis: ...
Produktvideos
Belimo Sensor Sortiment
Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.
Details
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- DC 24 V
- Elektrischer Anschluss
- Klemmen
- Messwerte
-
- Temperatur
- Feuchte
- Ausgangssignal
- 4...20 mA
- Messbereich Feuchtigkeit
- 0...100% RH, nicht kondensierend
- Ausgangsstrom [Bereich]
- 2x 4...20 mA, max. Widerstand 500 Ω