NRD230-3-SI
Kurzhubantrieb für Siemens, 500 N, AC 230 V, 3-Punkt, 140 s, Hub 5.5 mm, IP40, Kabel
- Listenpreis
- € 165,00
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
- Zubehör
- Details
Downloads
Zubehör
Elektrisches Zubehör
SNR
Hilfsschalter 1 x EPU für 3-Punkt HT-Antriebe mit Kabelanschluss
Listenpreis: € 29,20
Nettopreis: ...
Details
Spezifikationen
- Ansteuerungsart
- 3-Punkt
- Bewegungsart
- Linear
- Elektrischer Anschluss
- Kabel
- Hub
- 5.5 mm
- Laufzeit
- 100...150 s
- Laufzeit (Motor)
- 140 s / 5.5 mm
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 3.5 W
- Notstellfunktion
- Ohne Notstellfunktion
- Schutzart
- IP40
- Schutzklasse
- IP40
- Spannung AC/DC
- AC 230 V
- Stellkraft
- 500 N