3. Schnellläufer-Antriebe

SMQ24G-MF



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
SMQ24G-MF

SMQ24G-MF

Drehantrieb, 16 Nm, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 7 s (7...35 s), IP66/67

Listenpreis
€ 911,00
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

Z-SPA

Z-SPA

Adapter für Hilfsschalter und Rückführpotentiometer, bei unten montiertem Klemmbock auf xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: € 136,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Z-KB-PG11

Z-KB-PG11

Kabelverschraubung für Kabeldurchmesser ø4...10 mm

Listenpreis: € 11,20
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

P10000A

P10000A

Rückführpotentiometer 10 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: € 125,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
P1000A

P1000A

Rückführpotentiometer 1 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: € 125,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
P140A

P140A

Rückführpotentiometer 140 Ω aufsteckbar

Listenpreis: € 125,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
CRP24-B1

CRP24-B1

Stellungsgeber für Wandmontage, 0...100%, Arbeitsbereich wählbar, 0...10 V oder 2...10 V

Listenpreis: € 136,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
SGA24

SGA24

Stellungsgeber für Wandmontage

Listenpreis: € 164,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
SGE24

SGE24

Stellungsgeber für Einbaumontage

Listenpreis: € 164,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
SGF24

SGF24

Stellungsgeber für Frontmontage

Listenpreis: € 117,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
HH24-MG

HH24-MG

Heizung, mit mechanischem Hygrostat

Bitte wenden Sie sich zur Bestellung an Ihre lokale Belimo-Vertretung.
HT24-MG

HT24-MG

Heizung, mit einstellbarem Thermostat

Bitte wenden Sie sich zur Bestellung an Ihre lokale Belimo-Vertretung.
S2A GR

S2A GR

Hilfsschalter 2x SPDT aufsteckbar, grau

Listenpreis: € 115,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Z-UIC

Z-UIC

Signalwandler Spannung/Strom 100 kΩ 4...20 mA, Speisung AC/DC 24 V

Listenpreis: € 319,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service-Tool für die drahtgebundene und drahtlose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung. Plattform-unabhängig für Android, iOS und Windows

Als kostenloser Download verfügbar
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth- und USB-zu-NFC- und MP-Bus-Konverter
für konfigurierbare und kommunikative Geräte

Listenpreis: € 438,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZTH EU

ZTH EU

Service-Tool, mit ZIP-USB-Funktion, für konfigurierbare und kommunikative Antriebe, VAV-Regler und HLK-Stellgeräte von Belimo

Bitte wenden Sie sich zur Bestellung an Ihre lokale Belimo-Vertretung.
MFT-C

MFT-C

Adapter für Service-Tool ZTH

Listenpreis: € 389,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
15 W
Leistungsaufnahme (Halten)
2 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
26 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm², halogenfrei
Drehmoment
16 Nm
Ansteuerungsart
DC 2...10 V
Bewegungsrichtung des Motors
wählbar mit Schalter 0/1
Handverstellung
Mit Drucktaste, arretierbar (unter Schutzgehäuse)
Drehwinkel
95°
Laufzeit (Motor)
7 s / 90°
Laufzeit Motor veränderbar
7...35 s
Achsmitnahme
Universalklemmbock 12...26.7 mm
Schutzklasse
IP66/67
Schutzart NEMA
NEMA 4X
Gehäusetyp
UL Enclosure Type 4X
Umgebungstemperatur
-30...40°C [-22...104°F]