3. Linearantriebe

CH24-SR-R60.2



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
CH24-SR-R60.2

CH24-SR-R60.2

Linearantrieb, 125 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 380 s, Hub 60 mm, IP54
Multipack 20 Stk.

Bitte wenden Sie sich zur Bestellung an Ihre lokale Belimo-Vertretung.
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

Z-AS2

Z-AS2

Endanschlagset, für LH..A / CH..
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: € 92,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Z-DS1

Z-DS1

Drehsupport, für Linearantrieb, für Kompensation von Querkräften

Listenpreis: € 21,70
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Z-ESCM

Z-ESCM

Endanschlagclip, für CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: € 25,20
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Z-FKCH

Z-FKCH

Federklammer, für CH..
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: € 29,60
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Z-KS2

Z-KS2

Kupplungsstück M6

Listenpreis: € 65,50
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Z-MA

Z-MA

Getriebeausrastmagnet, zu CM.. / CH.. / CM..D..
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: € 140,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
1 W
Leistungsaufnahme (Halten)
0.5 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
1.5 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Stellkraft
125 N
Ansteuerungsart
DC 2...10 V
Bewegungsrichtung des Motors
Y = 0 V: ausgefahren
Handverstellung
Mit Magnet
Hub
60 mm
Laufzeit (Motor)
380 s / 100 mm
Schutzklasse
IP54
Schutzart NEMA
NEMA 2
Gehäusetyp
UL Enclosure Type 2
Umgebungstemperatur
-30...50°C [-22...122°F]