3. Linearantriebe

SH24A-SR100



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
SH24A-SR100

SH24A-SR100

Linearantrieb, 450 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Hub 100 mm, IP54

Listenpreis
€ 342,00
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

Z-AS1

Z-AS1

Endanschlagset, für SH..
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: € 102,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Z-DS1

Z-DS1

Drehsupport, für Linearantrieb, für Kompensation von Querkräften

Listenpreis: € 21,70
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Z-KS1

Z-KS1

Kupplungsstück M8

Listenpreis: € 65,50
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

CRP24-B1

CRP24-B1

Stellungsgeber für Wandmontage, 0...100%, Arbeitsbereich wählbar, 0...10 V oder 2...10 V

Listenpreis: € 136,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
SGA24

SGA24

Stellungsgeber für Wandmontage

Listenpreis: € 164,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
SGE24

SGE24

Stellungsgeber für Einbaumontage

Listenpreis: € 164,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
SGF24

SGF24

Stellungsgeber für Frontmontage

Listenpreis: € 117,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
2.5 W
Leistungsaufnahme (Halten)
0.4 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
4.5 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Stellkraft
450 N
Ansteuerungsart
DC 2...10 V
Bewegungsrichtung des Motors
wählbar mit Schalter
Handverstellung
Mit Drucktaste, arretierbar
Hub
100 mm
Laufzeit (Motor)
150 s / 100 mm
Schutzklasse
IP54
Schutzart NEMA
NEMA 2
Gehäusetyp
UL Enclosure Type 2
Umgebungstemperatur
-30...50°C [-22...122°F]