• Anmeldung Ad-hoc- und Corporate News
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
    • Anmeldung Ad-hoc- und Corporate News
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
  3. Linearantriebe

SH230A300



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
SH230A300

SH230A300

Linearantrieb, 450 N, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 150 s, Hub 300 mm, IP54

Listenpreis
€ 285,00
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

Z-AS1

Z-AS1

Endanschlagset, für SH..
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: € 102,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Z-DS1

Z-DS1

Drehsupport, für Linearantrieb, für Kompensation von Querkräften

Listenpreis: € 21,70
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Z-KS1

Z-KS1

Kupplungsstück M8

Listenpreis: € 65,50
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC 100...240 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
3 W
Leistungsaufnahme (Halten)
0.6 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
7 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Stellkraft
450 N
Ansteuerungsart
  • Auf/Zu
  • 3-Punkt
Bewegungsrichtung des Motors
wählbar mit Schalter 0 (eingefahren) / 1 (ausgefahren)
Handverstellung
Mit Drucktaste, arretierbar
Hub
300 mm
Laufzeit (Motor)
150 s / 100 mm
Schutzklasse
IP54
Schutzart NEMA
NEMA 2
Gehäusetyp
UL Enclosure Type 2
Umgebungstemperatur
-30...50°C [-22...122°F]