3. Drosselklappen

D6400NL



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
D6400NL

D6400NL

Drosselklappe, 2-Weg, DN 400, Gewindeaugen PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 4140 m³/h, Kvmax 14200 m³/h, Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F]

Bitte wenden Sie sich zur Bestellung an Ihre lokale Belimo-Vertretung.
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
Passende Antriebe für Antriebe anfragen für D6400NL
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
    Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
    Zubehör

    Mechanisches Zubehör

    ZD6N-S400

    ZD6N-S400

    Schneckengetriebe für Drosselklappen DN 400

    Listenpreis: € 707,00
    Nettopreis: ...
    Zur Projektliste hinzufügen
    ZSY-401

    ZSY-401

    Montage-/Adaptersatz für BFV D6400N/NL + SY6

    Listenpreis: € 861,00
    Nettopreis: ...
    Zur Projektliste hinzufügen
    ZSY-701

    ZSY-701

    Montage-/Adaptersatz für BFV D6400N/NL + SY7

    Listenpreis: € 861,00
    Nettopreis: ...
    Zur Projektliste hinzufügen
    Produktvideos

    Drosselklappen für Regelanwendungen

    Das fortschrittliche Design der Belimo-Drosselklappen und die Harmonisierung von Drosselklappe und intelligentem Antrieb führen zu einem Regelorgan mit entscheidenden Vorteilen.

    Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

    Drosselklappen und Antriebe

    Die Drosselklappen und die PR-Antriebe sind auf dem HLK-Markt die intelligenteste, energieeffizienteste und zuverlässigste Lösung für hohen Durchfluss.

    Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
    Details

    Spezifikationen

    Anschluss
    2-Weg
    Kvs
    4140 m³/h
    Medium
    Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
    Mediumstemperatur
    -10...120°C [14...248°F]
    Durchflusskennlinie {Tools}
    0...100%: S-Form; 0...60%: gleichprozentig
    Leckrate {Tools}
    Dicht, Leckrate A