SY4-24-3-T
Drehantrieb, 400 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 20 s, 2x SPDT, IP67, F10/F12, Klemmen
- Listenpreis
- € 3,832,00
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
- 195 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 226 VA
- Hilfsschalter
- 2x SPDT
- Anschluss Speisungssteuerung
- Klemmen 2.5 mm² (Ader 2x 1.5 mm² oder 1x 2.5 mm²)
- Drehmoment
- 400 Nm
- Ansteuerungsart
-
- Auf/Zu
- 3-Punkt
- Handverstellung
- Temporär mit Handrad (nicht mitlaufend)
- Drehwinkel
- 90°
- Laufzeit (Motor)
- 20 s / 90°
- Schutzklasse
- IP67
- Umgebungstemperatur
- -30...65°C [-22...149°F]