• Financial Summary
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
    • Financial Summary
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
  2. Servomoteurs
  3. Servomoteurs de vannes

VGR24A-LP1-5



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
VGR24A-LP1-5

VGR24A-LP1-5

Servomoteur rotatif, 40 Nm, AC/DC 24 V, Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP, 2...10 V, 90 s (75...270 s), IP40, F05

Liste de prix
€ 1,313,00
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
Intégration de systèmes

Documents courants

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

Success stories

  • Télécharger
0 article(S) sélectionné(s)
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire électrique

Z-STRJ.1

Z-STRJ.1

Raccordement pour module RJ
Emballage multiple 50 pièces

Liste de prix: € 410,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Outils

LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth et USB vers NFC et convertisseur MP-Bus
pour les appareils paramétrables et communicants

Liste de prix: € 438,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZTH EU

ZTH EU

Boîtier de paramétrages, avec fonction ZIP USB, Pour servomoteurs Belimo paramétrables et communicants, régulateurs VAV et dispositifs performants CVC

Veuillez contacter votre représentant Belimo local pour la commande.
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B : prise de service 6 pôles pour appareil Belimo

Liste de prix: € 101,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Puissance consommée (en marche)
5.5 W
Puissance consommée (en attente)
1.5 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
8 VA
Raccordement d'alimentation de commande
Câble 1 m, 6x 0.5 mm²
Raccordement Ethernet
Prise RJ45
Couple
40 Nm
Type de commande
  • BACnet/IP
  • Modbus TCP
  • Cloud
Commande manuelle
Avec bouton-poussoir, verrouillable
Temps de course (moteur)
90 s / 90°
Temps de course réglable
75...270 s
Indice de protection
IP40
Température ambiante
-30...50°C [-22...122°F]

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)