2. Capteurs/Compteurs
  3. Capteurs en gaine (air)

22HH-100X



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
22HH-100X

22HH-100X

Commutateur de condensation, Capteur externe, LED, 2 m

Pièces comprises : plaque de montage, seringue avec fluide de contact thermique, attache de câble, goupilles et vis

Liste de prix
€ 177,00
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
  • Vidéos produits
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire électrique

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Adaptateur de raccordement conduit flexible, M20x1.5, pour embout de câble 1x 6 mm
Emballage multiple 10 pièces

Liste de prix: € 41,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Vidéos produits

Belimo Sensor Range

Grâce à une gamme complète de capteurs, Belimo est maintenant votre source exclusive de composants en CVC.

Lancer la lecture maintenant Partager par email
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Raccordement électrique
Borniers
Valeurs de mesure
Condensation
Sortie
Commutateur
Remarque relative au signal de sortie du relais de détecteur de condensation
  • Contact inverseur, sans potentiel
  • Courant de commutation max. 1 A @ 24 V
  • Courant de commutation min. 5 mA @ 10 V
Type d'affichage
LED

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)