01APS-104.1
Pressostat différentiel, 500...2500 Pa, Commutateur
Emballage multiple 45 pièces
Le contenu de livraison inclut les commutateurs de pression différentielle sans accessoires. Du matériel de raccordement additionnel est requis pour l’installation. Veuillez inclure A-22AP-A05.1 dans votre commande ! Voir « Accessoires mécaniques »
- Liste de prix
- € 1,296,00
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
- Accessoires
- Vidéos produits
- Détails
Téléchargements
Accessoires
Accessoire mécanique
A-22AP-A05.1
Kit de connecteur de conduit pour 01APS-..
Emballage multiple 50 pièces
Liste de prix: € 190,00
Prix net: ...
Accessoire électrique
A-22AP-A11.1
Entrée de câble, M20x1.5, pour 01APS-..
Emballage multiple 10 pièces
Liste de prix: € 30,00
Prix net: ...
Vidéos produits
Belimo Sensor Range
Grâce à une gamme complète de capteurs, Belimo est maintenant votre source exclusive de composants en CVC.
Détails
Spécifications
- Raccordement électrique
- Borniers
- Valeurs de mesure
- Pression différentielle
- Sortie
- Commutateur
- Plage de mesure de pression
- 500...2500 Pa
- Plage de mesure de pression
- 2.00...10.00 inch WC
- Remarque relative au signal de sortie du pressostat
- Intensité max. de courant de contact 1,0 A / AC 250 V