2. Capteurs/Compteurs
  3. Capteurs en gaine (air)

22ADP-18QL



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
22ADP-18QL

22ADP-18QL

Capteur de pression différentielle Air, -150...250 Pa, 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA, LCD

Pièces comprises : plaque de montage, tube de 2 m en PVC, 2 connecteurs de gaine (matière plastique) et vis

Liste de prix
€ 273,00
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
  • Vidéos produits
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

A-22AP-A02

A-22AP-A02

Connecteur de gaine, Métal, L 40 mm, Tube raccordement 5 mm

Liste de prix: € 9,50
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
A-22AP-A04

A-22AP-A04

Connecteur de gaine, Métal, L 100 mm, Tube raccordement 5 mm

Liste de prix: € 12,60
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
EXT-AC-L200

EXT-AC-L200

Sonde de volume de débit d’air 200 mm pour gaine rectangulaire, min. 2 m/s, Longueur du plongeur 200 mm

Liste de prix: € 97,20
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
EXT-AC-L250

EXT-AC-L250

Sonde de volume de débit d’air 250 mm pour gaine rectangulaire, min. 2 m/s, Longueur du plongeur 250 mm

Liste de prix: € 96,30
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
EXT-AC-L300

EXT-AC-L300

Sonde de volume de débit d’air 300 mm pour gaine rectangulaire, min. 2 m/s, Longueur du plongeur 300 mm

Liste de prix: € 102,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
EXT-AC-L400

EXT-AC-L400

Sonde de volume de débit d’air 400 mm pour gaine rectangulaire, min. 2 m/s, Longueur du plongeur 400 mm

Liste de prix: € 121,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
EXT-AC-L500

EXT-AC-L500

Sonde de volume de débit d’air 500 mm pour gaine rectangulaire, min. 2 m/s, Longueur du plongeur 500 mm

Liste de prix: € 133,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
EXT-AC-L600

EXT-AC-L600

Sonde de volume de débit d’air 600 mm pour gaine rectangulaire, min. 2 m/s, Longueur du plongeur 600 mm

Liste de prix: € 163,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
EXT-AC-L700

EXT-AC-L700

Sonde de volume de débit d’air 700 mm pour gaine rectangulaire, min. 2 m/s, Longueur du plongeur 700 mm

Liste de prix: € 167,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
EXT-AC-R100

EXT-AC-R100

Sonde de volume de débit d’air 100 mm pour gaine ronde, min. 2 m/s, Longueur du plongeur 100 mm

Liste de prix: € 77,40
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
EXT-AC-R125

EXT-AC-R125

Sonde de volume de débit d’air 125 mm pour gaine ronde, min. 2 m/s, Longueur du plongeur 125 mm

Liste de prix: € 77,40
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
EXT-AC-R160

EXT-AC-R160

Sonde de volume de débit d’air 160 mm pour gaine ronde, min. 2 m/s, Longueur du plongeur 160 mm

Liste de prix: € 82,40
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
EXT-AC-R200

EXT-AC-R200

Sonde de volume de débit d’air 200 mm pour gaine ronde, min. 2 m/s, Longueur du plongeur 200 mm

Liste de prix: € 83,50
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
EXT-AC-R250

EXT-AC-R250

Sonde de volume de débit d’air 250 mm pour gaine ronde, min. 2 m/s, Longueur du plongeur 250 mm

Liste de prix: € 96,30
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
EXT-AC-R315

EXT-AC-R315

Sonde de volume de débit d’air 315 mm pour gaine ronde, min. 2 m/s, Longueur du plongeur 315 mm

Liste de prix: € 110,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
EXT-AC-R400

EXT-AC-R400

Sonde de volume de débit d’air 400 mm pour gaine ronde, min. 2 m/s, Longueur du plongeur 400 mm

Liste de prix: € 122,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
EXT-AC-R500

EXT-AC-R500

Sonde de volume de débit d’air 500 mm pour gaine ronde, min. 2 m/s, Longueur du plongeur 500 mm

Liste de prix: € 133,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
EXT-AC-R630

EXT-AC-R630

Sonde de volume de débit d’air 630 mm pour gaine ronde, min. 2 m/s, Longueur du plongeur 630 mm

Liste de prix: € 156,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Accessoire électrique

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Adaptateur de raccordement conduit flexible, M20x1.5, pour embout de câble 1x 6 mm
Emballage multiple 10 pièces

Liste de prix: € 41,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Outils

Belimo Duct Sensor Assistant App

Belimo Duct Sensor Assistant App

Belimo Duct Sensor Assistant App, Application Smartphone pour mise en service, paramétrage et maintenance aisés, ne fonctionne qu'avec un dongle Bluetooth A-22G-A05, Disponible en Amérique du Nord, dans l'Union européenne, dans les États membres de l'AELE et au Royaume-Uni

Disponible en téléchargement gratuit
A-22G-A05

A-22G-A05

Dongle Bluetooth pour Belimo Duct Sensor Assistant App, certifié et disponible en Amérique du Nord, Union européenne, États membres de l'AELE et Royaume-Uni

Liste de prix: € 199,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Vidéos produits

Belimo Sensor Range

Grâce à une gamme complète de capteurs, Belimo est maintenant votre source exclusive de composants en CVC.

Lancer la lecture maintenant Partager par email
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Raccordement électrique
Borniers
Valeurs de mesure
Pression différentielle
Sortie
  • 0...5 V
  • 0...10 V
  • 4...20 mA
Plage de mesure de pression
-150...250 Pa
Plage de mesure de pression
-0.6...1 inch WC
Tension de sortie [Plage]
1 x 0...5 V, 0...10 V, Résistance min. 10 kΩ
Courant de sortie [Plage]
1x 4...20 mA, résistance max. 500 Ω
Remarque sur le signal de sortie actif
Sortie 0...5/10 V configurable par interrupteur
Type d'affichage
LCD

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)