22DTC-13
Capteur de CO₂ / Température en gaine active, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, Longueur du plongeur 180 mm, Diamètre du plongeur 19.5 mm
Pièces comprises : bride de montage
- Liste de prix
- € 469,00
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Vidéos produits
- Détails
Accessoire mécanique
Accessoire électrique
A-22G-A01.1
Adaptateur de raccordement conduit flexible, M20x1.5, pour embout de câble 1x 6 mm
Emballage multiple 10 pièces
Outils
Belimo Duct Sensor Assistant App
Belimo Duct Sensor Assistant App, Application Smartphone pour mise en service, paramétrage et maintenance aisés, ne fonctionne qu'avec un dongle Bluetooth A-22G-A05, Disponible en Amérique du Nord, dans l'Union européenne, dans les États membres de l'AELE et au Royaume-Uni
A-22G-A05
Dongle Bluetooth pour Belimo Duct Sensor Assistant App, certifié et disponible en Amérique du Nord, Union européenne, États membres de l'AELE et Royaume-Uni
Comment installer un capteur 22DT..
• Aide au montage classique incluse
• Installation rapide
• Mise en service efficace
• Niveau de protection élevé grâce au boîtier IP65/NEMA 4X
Belimo Sensor Range
Grâce à une gamme complète de capteurs, Belimo est maintenant votre source exclusive de composants en CVC.
How-To: Installing duct IAQ sensors
Learn how to install a Duct IAQ Sensor.
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Raccordement électrique
- Borniers
- Valeurs de mesure
-
- CO₂
- Température
- Sortie
-
- 4...20 mA
- 0...5 V
- 0...10 V
- Plage de mesure du CO₂
-
- Réglage par défaut: 0...2000 ppm
- Avec A-22G-A05 : 0...5000 ppm
- Plage de mesure de la température
- 0...50°C [32...122°F]
- Tension de sortie [Plage]
-
1 x 0...5 V, 0...10 V, Résistance min. 10 kΩ (Références 22DC-13)
2 x 0...5 V, 0...10 V, Résistance min. 10 kΩ (Références 22DTC-13) - Courant de sortie [Plage]
-
1x 4...20 mA, résistance max. 500 Ω (22DC-13)
2x 4...20 mA, résistance max. 500 Ω (22DTC-13) - Remarque sur le signal de sortie actif
- Sortie 0...5/10 V avec passerelle de câble réglable
- Longueur du plongeur
- 180 mm