2. Capteurs/Compteurs
  3. Capteurs en gaine (air)

22DTH-15M



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
22DTH-15M

22DTH-15M

Capteur d'Humidité / Température en gaine active, Modbus, 0...5 V, 0...10 V, Longueur du plongeur 140 mm, Diamètre du plongeur 19.5 mm

Pièces comprises : bride de montage, embout de câble supplémentaire

Liste de prix
€ 321,00
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
  • Vidéos produits
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
Intégration de systèmes

Documents courants

  • Télécharger

Archive
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

A-22D-A06

A-22D-A06

Filtre de remplacement Embout de sonde de capteur, treillis métallique, Acier inoxydable

Liste de prix: € 9,60
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
A-22D-A10

A-22D-A10

Plaque de montage Boîtier L

Liste de prix: € 9,40
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Accessoire électrique

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Adaptateur de raccordement conduit flexible, M20x1.5, pour embout de câble 1x 6 mm
Emballage multiple 10 pièces

Liste de prix: € 44,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
A-22G-A02.1

A-22G-A02.1

Adaptateur de raccordement conduit flexible, M20, pour embout de câble 2x 6 mm
Emballage multiple 10 pièces

Liste de prix: € 45,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Outils

Belimo Duct Sensor Assistant App

Belimo Duct Sensor Assistant App

Belimo Duct Sensor Assistant App, Application Smartphone pour mise en service, paramétrage et maintenance aisés, ne fonctionne qu'avec un dongle Bluetooth A-22G-A05, Disponible en Amérique du Nord, dans l'Union européenne, dans les États membres de l'AELE et au Royaume-Uni

Disponible en téléchargement gratuit
A-22G-A05

A-22G-A05

Dongle Bluetooth pour Belimo Duct Sensor Assistant App, certifié et disponible en Amérique du Nord, Union européenne, États membres de l'AELE et Royaume-Uni

Liste de prix: € 213,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Vidéos produits

Comment installer un capteur 22DT..

• Aide au montage classique incluse

• Installation rapide

• Mise en service efficace

• Niveau de protection élevé grâce au boîtier IP65/NEMA 4X

Lancer la lecture maintenant Partager par email

Belimo Sensor Range

Grâce à une gamme complète de capteurs, Belimo est maintenant votre source exclusive de composants en CVC.

Lancer la lecture maintenant Partager par email

How-To: Installing duct IAQ sensors

Learn how to install a Duct IAQ Sensor.

Lancer la lecture maintenant Partager par email
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Raccordement électrique
Borniers
Valeurs de mesure
  • Température
  • Humidité
Sortie
  • Modbus
  • 0...5 V
  • 0...10 V
Plage de mesure de l'humidité
  • Réglable via Modbus
  • Réglage par défaut : 0...100% RH
Plage de mesure de la température
  • Réglable via Modbus
  • -20...80°C [-5...175°F]
Communication
Modbus RTU
Tension de sortie [Plage]
2 x 0...5 V, 0...10 V, Résistance min. 10 kΩ
Remarque sur le signal de sortie actif
Sortie 0...5/10 V avec passerelle de câble réglable
Longueur du plongeur
140 mm

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)