3. Vannes à boisseau sphérique

R7040R-B3/SRF24A-O



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
R7040R-B3/SRF24A-O

R7040R-B3/SRF24A-O

Vanne à boisseau sphérique change-over, 3 voies, DN 40, Brides, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 31 m³/h, Température du fluide -10...100°C [14...212°F]
Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité NO, 20 Nm, AC/DC 24 V, Tout-ou-rien, 75 s, IP54
Le servomoteur est livré séparément

Liste de prix
€ 1,116,00
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

ZR-EXT-01

ZR-EXT-01

Rallonge tête de vanne pour vanne à boisseau sphérique DN 15...50

Liste de prix: € 163,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Accessoire électrique

ZR24-2

ZR24-2

Réchauffeur d'axe pour vanne à boisseau sphérique DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

Liste de prix: € 129,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Détails

Spécifications

Spécifications de la vanne

Nb voies
3 voies
Kvs
31 m³/h
Fluide
Water, water with glycol up to max. 50% vol.
Température de fluide
-10...100°C [14...212°F]
Remarque sur la température du fluide
  • À une température moyenne du fluide de -10... 2 °C, un réchauffeur d'axe ou une rallonge de tête de vanne sont recommandés.
  • Suivant le type de servomoteur, la température admissible des fluides peut être limitée. Les limitations sont décrites dans les fiches techniques respectives des servomoteurs.
Pression de fermeture
600 kPa
Pression différentielle Δpmax
100 kPa
Taux de fuite {Outils}
A – AB: étanche aux bulles d'air, taux de fuite A; B – AB: Classe d'étanchéité I, max. 1% du Kvs
Raccordement
Brides

Spécifications du servomoteur

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Puissance consommée (en marche)
5 W
Puissance consommée (en attente)
2.5 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
7.5 VA
Raccordement d'alimentation de commande
Câble 1 m, 2x 0.75 mm²
Type de commande
Tout-ou-rien
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
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)