3. Vannes de régulation à boisseau sphérique

R406DK



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
R406DK

R406DK

Vanne de régulation à boisseau sphérique, 2 voies, DN 10, Filetage mâle, G 3/4", PN 40, ps 2700 kPa, Kvs 0.63 m³/h, Température du fluide 2...130°C [36...266°F]

Liste de prix
€ 226,00
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
  • Sélection du servomoteur
  • Téléchargements
  • Accessoires
  • Détails
Sélection du servomoteur
Paramètres du servomoteur
Servomoteurs adaptés pour Demande de servomoteurs pour R406DK
Parmétrable
Sélectionnez la variante demandée

Choisissez comment la combinaison vanne-servomoteur devrait être livrée

Voudriez-vous un raccord ?
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
    Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
    Accessoires

    Accessoire mécanique

    ZR4510

    ZR4510

    Raccord pour vanne à boisseau sphérique avec filetage mâle, DN 10, Rp 3/8", G 3/4"

    Liste de prix: € 11,40
    Prix net: ...
    Ajouter à la liste de projets
    Détails

    Spécifications

    Nb voies
    2 voies
    Kvs
    0.63 m³/h
    Fluide
    Eau, eau potable (sur demande), eau avec glycol jusqu‘à max. 50 % vol.
    Température de fluide
    2...130°C [36...266°F]
    Remarque sur la température du fluide
    Suivant le type de servomoteur, la température admissible des fluides peut être limitée. Les limitations sont décrites dans les fiches techniques respectives des servomoteurs.
    Pression de fermeture
    1400 kPa
    Caractéristique de débit {Outils}
    Pourcentage égal
    Taux de fuite {Outils}
    Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A
    Raccordement
    Filetage mâle

    Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
    '+41 43 843 61 11
    S'abonner à la newsletter
    BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)