3. Vannes papillon

D640N



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
D640N

D640N

Vannes papillon, 2 voies, DN 40, Type oreilles de centrage PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 27 m³/h, Kvmax 65 m³/h, Température du fluide -10...120°C [14...248°F]

Liste de prix
€ 179,00
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
  • Sélection du servomoteur
  • Téléchargements
  • Accessoires
  • Vidéos produits
  • Détails
Sélection du servomoteur
Paramètres du servomoteur
Servomoteurs adaptés pour Demande de servomoteurs pour D640N
Parmétrable
Sélectionnez la variante demandée

Choisissez comment la combinaison vanne-servomoteur devrait être livrée

Voudriez-vous un raccord ?
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
    Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
    Accessoires

    Accessoire mécanique

    ZD6N-H100

    ZD6N-H100

    Levier pour vannes papillon DN 25...100

    Liste de prix: € 37,40
    Prix net: ...
    Ajouter à la liste de projets
    ZD6N-S100

    ZD6N-S100

    Volant pour vannes papillon DN 25...100

    Liste de prix: € 151,00
    Prix net: ...
    Ajouter à la liste de projets
    ZR-EXT-F05

    ZR-EXT-F05

    Rallonge tête de vanne pour vanne à boisseau sphérique DN 65...150, pour vannes papillon jusqu'au DN 80

    Liste de prix: € 191,00
    Prix net: ...
    Ajouter à la liste de projets

    Accessoire électrique

    ZR24-F05

    ZR24-F05

    Réchauffeur d'axe bride F05 (30 W)

    Liste de prix: € 119,00
    Prix net: ...
    Ajouter à la liste de projets
    Vidéos produits

    Vannes papillon et servomoteurs

    Les vannes papillon et les servomoteurs constituent la solution la plus intelligente, la plus efficiente et la plus fiable pour les solutions de débits élevés sur le marché du CVC. Ayant mis l'accent sur la facilité d'installation, la flexibilité d'application et la longévité, cette série établit de nouvelles normes de performance dans l'industrie du CVC. 

    Lancer la lecture maintenant Partager par email

    Butterfly valves for control applications

    Lancer la lecture maintenant Partager par email
    Détails

    Spécifications

    Nb voies
    2 voies
    Kvs
    27 m³/h
    Fluide
    Eau, eau avec glycol jusqu'à un volume maximal de 50 %.
    Température de fluide
    -10...120°C [14...248°F]
    Caractéristique de débit {Outils}
    0...100% : forme en S ; 0...60 % : pourcentage égal
    Taux de fuite {Outils}
    Étanche, taux de fuite A
    Raccordement
    Brides

    Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
    '+41 43 843 61 11
    S'abonner à la newsletter
    BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)