SVL24A-MP-RE
Servomoteur pour vanne à siège (RetroFIT+), 1500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Course 50 mm, IP54, Borniers
- Liste de prix
- € 1,304,00
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Vidéos produits
- Détails
Accessoire mécanique
Accessoire électrique
Outils
Belimo Assistant 2
Boîtier de paramétrage pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur site et dépannage. Indépendante de la plateforme pour Android, iOS et Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth et USB vers NFC et convertisseur MP-Bus
pour les appareils paramétrables et communicants
ZK1-GEN
Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B : prise de service 6 pôles pour appareil Belimo
ZK2-GEN
Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B : extrémité de fil libre pour le raccordement au bornier MP/PP
Belimo retrofit globe valve actuators. Suitable for your valves.
With the parameterisable globe valve actuators you will have everything on hand that you require for the motorisation of different globe valves. The Retrofit globe valve actuators from Belimo are equipped with a universal valve neck and valve stem adapter, suitable for use with valves from a wide variety of manufacturers from around the world. One hexagon allen key is sufficient for all installation and setting work. With the unique universal concept, you will save time, storage space and costs.
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Puissance consommée (en marche)
- 3.5 W
- Puissance consommée (en attente)
- 1.5 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 5 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Borniers 4 mm² (câble ø4...10 mm)
- Force
- 1500 N
- Type de commande
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Commande manuelle
- Avec bouton-poussoir, verrouillable
- Course
- 50 mm
- Temps de course (moteur)
- 150 s / 50 mm
- Temps de course réglable
- 90...150 s
- Indice de protection
- IP54
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2