• Applications de refroidissement de datacenter
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
    • Applications de refroidissement de datacenter
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
    • Applications de refroidissement de datacenter
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
    • Applications de refroidissement de datacenter
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
  2. RetroFIT+
  3. Servomoteurs de vanne à siège

NRD24-SR-SI



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
NRD24-SR-SI

NRD24-SR-SI

Servomoteur à course réduite pour Siemens, 500 N, AC/DC 24 V, 0...10 V, 140 s, Course 5.5 mm, IP40, Câble

Veuillez contacter votre représentant Belimo local pour la commande.
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Puissance consommée (en marche)
1 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
2.5 VA
Raccordement d'alimentation de commande
Câble 1 m, 4x 0.75 mm²
Force
500 N
Type de commande
DC 0...10 V
Commande manuelle
Débrayage temporaire et permanent à l’aide du bouton rotatif sur le boîtier
Course
5.5 mm
Temps de course (moteur)
140 s / 5.5 mm
Indice de protection
IP40

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)