• Belimo Experience Center (Grimbergen, Belgique)
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
    • Belimo Experience Center (Grimbergen, Belgique)
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
  2. Servomoteurs
  3. Servomoteurs de clapet coupe-feu

BFA24-T



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
BFA24-T

BFA24-T

Servomoteur de clapet coupe-feu, 20 Nm, AC/DC 24 V, Tout-ou-rien, 60 s, 2x SPDT, IP54, Câble, Unité de déclenchement thermoélectrique BAT (72°C)

Uniquement disponible chez les fabricants de clapets coupe-feu
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

ZFHC-B

ZFHC-B

Clé de manœuvre flexible pour BFL, BFN, BFA, BEN, BEE

Contacter le service clients
ZK-BFA

ZK-BFA

Adaptateur pour emboîtement avec serrage pour axe rond 10...20 mm / carré 10...16 mm pour BFA

Liste de prix: € 37,10
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZKN1-B

ZKN1-B

Clé de manœuvre, 40 mm, pour BFL, BFN, BFA, BEN, BEE

Liste de prix: € 6,60
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZKN2-B

ZKN2-B

Clé de manœuvre, 63 mm, pour BFL, BFN, BFA, BEN, BEE

Liste de prix: € 7,10
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZSDG-B.1

ZSDG-B.1

Sachet de protection avec câble
Emballage multiple 100 pièces

Liste de prix: € 260,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZSN-B

ZSN-B

Plaque pour SN2-C7 pour BFL, BFN, BFA, BEN, BEE

Liste de prix: € 65,10
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZZ12-B

ZZ12-B

Pointeur 12x12 mm pour BLF, BF, BFA, BLE

Liste de prix: € 6,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Accessoire électrique

ZBAT0

ZBAT0

Couvercle pour BAT (sans fusible thermique pour température à l’intérieur du conduit)

Liste de prix: € 18,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZBAT72

ZBAT72

Bobine de déclenchement de remplacement pour BAT, Température à l'intérieur de la gaine 72 °C (couleur noire), Longueur du plongeur 65 mm

Liste de prix: € 39,10
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZBAT72/9

ZBAT72/9

Bobine de déclenchement de remplacement pour BAT, Température à l'intérieur de la gaine 72 °C (couleur noire), Longueur du plongeur 90 mm

Liste de prix: € 55,10
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZBAT95

ZBAT95

Bobine de déclenchement de remplacement pour BAT, Température à l'intérieur de la gaine 95 °C (couleur grise), Longueur du plongeur 65 mm

Liste de prix: € 50,30
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZBAT95/9

ZBAT95/9

Bobine de déclenchement de remplacement pour BAT, Température à l'intérieur de la gaine 95 °C (couleur grise), Longueur du plongeur 90 mm

Liste de prix: € 92,90
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZBAT120

ZBAT120

Bobine de déclenchement de remplacement pour BAT, Température à l'intérieur de la gaine 120 °C (couleur orange), Longueur du plongeur 65 mm

Liste de prix: € 85,50
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZBAT140

ZBAT140

Bobine de déclenchement de remplacement pour BAT, Température à l'intérieur de la gaine 140 °C (couleur rouge), Longueur du plongeur 65 mm

Liste de prix: € 81,30
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
SN2-C7

SN2-C7

Contacts auxiliaires 2x SPDT

Liste de prix: € 101,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZST-BS

ZST-BS

Jeu de câbles avec prise 0,5 m pour appareil de communication et d’alimentation

Liste de prix: € 48,20
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Puissance consommée (en marche)
7.5 W
Puissance consommée (en attente) FS
1.5 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
10 VA
Contacts auxiliaires
2x SPDT
Raccordement d'alimentation de commande
Câble 1 m, 2x 0.75 mm², FRNC (sans halogène)
Raccordement de commutateur auxiliaire
Câble 1 m, 6x 0.75 mm², FRNC (sans halogène)
Couple
20 Nm
Type de commande
Tout-ou-rien
Direction du mouvement du moteur
sélectionnable grâce au montage G / D
Commande manuelle
Avec butée de positionnement
Angle de rotation
95°
Temps de course (moteur)
<60 s / 90°
Temps de course (fonction de sécurité)
20 s
Interface mécanique
Emboîtement 12x12 mm, Arbre creux constant
Indice de protection
IP54

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)