3. Servomoteurs sans fonction de sécurité

LM24A-TP



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
LM24A-TP

LM24A-TP

Servomoteur rotatif, 5 Nm, AC/DC 24 V, Tout-ou-rien, 3 points, 150 s, IP54, Borniers

Liste de prix
€ 162,00
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

AV6-20

AV6-20

Rallonge d'axe 170 mm ø10 mm pour axe de registre ø6...16 mm

Liste de prix: € 53,50
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
K-ELA

K-ELA

Noix d'entraînement unilatéral Pour LM..A, TM..A, plage de serrage ø6...20 mm
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 208,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
K-ELA10

K-ELA10

Noix d'entraînement unilatéral Pour LM..A, TM..A, plage de serrage ø6...10 mm
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 316,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
K-ELA13

K-ELA13

Noix d'entraînement unilatéral Pour LM..A, TM..A, plage de serrage ø6...13 mm
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 316,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
K-ELA16

K-ELA16

Noix d'entraînement unilatéral Pour LM..A, TM..A, plage de serrage ø6...16 mm
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 316,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Z-ARS180

Z-ARS180

Mécanisme anti-rotation, 180 mm, pour TM...A, LM..A, NM..A, TF
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 66,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Z-PI

Z-PI

Indicateur de position, pour LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 62,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Z-TP

Z-TP

Protection du bornier IP54
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 248,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZF10-LMA

ZF10-LMA

Adaptateurs inserts, 10x10 mm, Pour LM..A, TM..A
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 132,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZF12-LMA

ZF12-LMA

Adaptateurs inserts, 12x12 mm, Pour LM..A, TM..A
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 132,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZF8-LMA

ZF8-LMA

Adaptateurs inserts, 8x8 mm, Pour LM..A, TM..A
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 132,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZFRL10-LMA

ZFRL10-LMA

Adaptateurs inserts, 10x10 mm, Pour LM..A, TM..A
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 208,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZFRL12-LMA

ZFRL12-LMA

Adaptateurs inserts, 12x12 mm, Pour LM..A, TM..A
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 208,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZFRL8-LMA

ZFRL8-LMA

Adaptateurs inserts, 8x8 mm, Pour LM..A, TM..A
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 208,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Accessoire électrique

S1A

S1A

Contacts auxiliaires 1x SPDT adaptable

Liste de prix: € 71,30
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
S2A

S2A

Contacts auxiliaires 2x SPDT adaptable

Liste de prix: € 95,50
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
P10000A

P10000A

Potentiomètres d'asservissement 10 kΩ adaptable

Liste de prix: € 116,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
P1000A

P1000A

Potentiomètres d'asservissement 1 kΩ adaptable

Liste de prix: € 116,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
P140A

P140A

Potentiomètres d'asservissement 140 Ω adaptable

Liste de prix: € 116,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Puissance consommée (en marche)
1 W
Puissance consommée (en attente)
0.2 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
1.5 VA
Raccordement d'alimentation de commande
Borniers 4 mm² (câble à 3 fils de 4 à 10 mm de diamètre)
Couple
5 Nm
Type de commande
  • Tout-ou-rien
  • 3 points
Direction du mouvement du moteur
Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (rotation dans le sens antihoraire) / 1 (rotation dans le sens horaire)
Commande manuelle
Avec bouton-poussoir, verrouillable
Angle de rotation
95°
Temps de course (moteur)
150 s / 90°
Interface mécanique
Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 6...20 mm
Indice de protection
IP54
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 2
Type de boîtier
UL Enclosure Type 2
Température ambiante
-30...50°C [-22...122°F]

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)