3. Vannes de régulation à boisseau sphérique

R7050R25-B3/NR24A-MOD



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
R7050R25-B3/NR24A-MOD

R7050R25-B3/NR24A-MOD

Vanne de régulation à boisseau sphérique, 3 voies, DN 50, Brides, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 25 m³/h, Température du fluide -10...100°C [14...212°F]
Servomoteur rotatif, 10 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (45...170 s), IP54
Le servomoteur est livré séparément

Liste de prix
€ 1,121,00
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
Intégration de systèmes

Documents courants

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

Archive

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

Logiciels / Apps

  • Télécharger

Success stories

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
0 article(S) sélectionné(s)
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

ZR-EXT-01

ZR-EXT-01

Rallonge tête de vanne pour vanne à boisseau sphérique DN 15...50

Liste de prix: € 163,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Accessoire électrique

CRK24-B1

CRK24-B1

Régulateur de température ambiante, Sortie 2...10 V : chauffage pour vanne à 6 voies, AC 24 V, Sélection de mode et affichage AUTO / ECO / MAXIMUM, bouton rotatif +/-

Liste de prix: € 254,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZR24-2

ZR24-2

Réchauffeur d'axe pour vanne à boisseau sphérique DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

Liste de prix: € 129,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Outils

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Boîtier de paramétrage pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur site et dépannage. Indépendante de la plateforme pour Android, iOS et Windows

Disponible en téléchargement gratuit
ZTH EU

ZTH EU

Boîtier de paramétrages, avec fonction ZIP USB, Pour servomoteurs Belimo paramétrables et communicants, régulateurs VAV et dispositifs performants CVC

Veuillez contacter votre représentant Belimo local pour la commande.
MFT-C

MFT-C

Adaptateur pour outil de réglage ZTH

Liste de prix: € 389,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B : prise de service 6 pôles pour appareil Belimo

Liste de prix: € 101,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B : extrémité de fil libre pour le raccordement au bornier MP/PP

Liste de prix: € 33,80
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Détails

Spécifications

Spécifications de la vanne

Nb voies
3 voies
Kvs
25 m³/h
Fluide
Eau, eau avec glycol jusqu'à un volume maximal de 50 %.
Température de fluide
-10...100°C [14...212°F]
Remarque sur la température du fluide
  • À une température moyenne du fluide de -10... 2 °C, un réchauffeur d'axe ou une rallonge de tête de vanne sont recommandés.
  • Suivant le type de servomoteur, la température admissible des fluides peut être limitée. Les limitations sont décrites dans les fiches techniques respectives des servomoteurs.
Pression de fermeture
600 kPa
Pression différentielle Δpmax
100 kPa
Caractéristique de débit {Outils}
A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire
Taux de fuite {Outils}
A – AB: étanche aux bulles d'air, taux de fuite A; B – AB: Classe d'étanchéité I, 1...2% du Kvs
Raccordement
Brides

Spécifications du servomoteur

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Puissance consommée (en marche)
3.5 W
Puissance consommée (en attente)
1.2 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
6 VA
Raccordement d'alimentation de commande
Câble 1 m, 6x 0.75 mm²
Type de commande
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybride (communicante / analogique)
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
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)