3. Vannes pour la réfrigération

X8016M.11AA4



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
X8016M.11AA4

X8016M.11AA4

Détendeur, 2 voies, Manchon interne de soudage ODF, PN 50, ps 5000 kPa, Température du fluide -20...70°C [-4...158°F] (avec servomoteur 2...90°C), Avec régulateur de surchauffe intégré, Signal d'avertissement : Modbus ou analogique 0...10 V

Liste de prix
€ 755,00
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
Puissance consommée (en marche)
1.5 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
2.6 VA
Raccordement d'alimentation de commande
Les câbles ne font pas partie du contenu de livraison ; utiliser les câbles Belimo Z-C24X4... seulement
Type de commande
Communicant
Indice de protection
IP54
Nb voies
2 voies
Fluide
CFC, HFC, HFO, R290
Température de fluide
-20...70°C [-4...158°F]
Remarque sur la température du fluide
avec ZCQ-E 70...120°C [158...248°F]
Raccordement
Manchon interne de soudage ODF

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)