3. Vannes pour la réfrigération

X8042M.5322A



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
X8042M.5322A

X8042M.5322A

Vanne de régulation à boisseau sphérique, 2 voies, Manchon interne de soudage ODF, PN 45, ps 5000 kPa, Kvs 21 m³/h, Température du fluide -20...90°C [-4...194°F] (avec servomoteur 2...90°C)

Liste de prix
€ 957,00
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Puissance consommée (en marche)
13 W
Puissance consommée (en attente)
2 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
23 VA
Raccordement d'alimentation de commande
Câble 3 m, 4x 0.75 mm²
Type de commande
DC 0.5...10 V
Indice de protection
IP54
Nb voies
2 voies
Kvs
21 m³/h
Fluide
HFC, HFO
Température de fluide
-20...90°C [-4...194°F]
Caractéristique de débit {Outils}
Pourcentage égal
Taux de fuite {Outils}
Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A
Raccordement
Manchon interne de soudage ODF

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)