LR24A-MP-TP
Roterende aandrijving, 5 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (35...150 s), IP54, Aansluitklemmen
- Brutoprijs
- € 270,00
Constructiegegevens : Constructiegegevens
- Downloads
- Toebehoren
- Details
Elektrisch toebehoren
CR24-A3
Ruimtetemperatuurregelaar met 3 sequensen, Uitgang 2...10 V: VAV, Uitgang 0...10 V: koelen, verwarming (omschakelaar), Uitgang 3-punts: verwarming, AC 24 V, zonder bedieningselementen
CR24-B3
Ruimtetemperatuurregelaar met 3 sequensen, Uitgang 2...10 V: VAV, Uitgang 0...10 V: koelen, verwarming (omschakelaar), Uitgang 3-punts: verwarming, AC 24 V, Modusselectie en display: AUTO / ECO / MAXIMUM, draaiknop +/-
CRK24-B1
Ruimtetemperatuurregelaar, Uitgang 2...10 V: koelen, verwarming voor 6-weg-klep, AC 24 V, Modusselectie en display: AUTO / ECO / MAXIMUM, draaiknop +/-
Tools
Belimo Assistant 2
Servicetool voor bedrade en draadloze instelling, bediening op locatie en probleemoplossing. Platformonafhankelijk voor Android, iOS en Windows
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
- 2.5 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 1.3 W
- Verbruik dimensionering
- 5 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Aansluitklemmen 4 mm² (kabel ø4...10mm, 4-aderig)
- Draaimoment
- 5 Nm
- Aansturing
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Handsteel
- Met drukknop, vergrendelbaar
- Looptijd (motor)
- 90 s / 90°
- Looptijd motor instelbaar
- 35...150 s
- Beschermingsklasse
- IP54
- Beschermingsgraad NEMA
- NEMA 2
- Type behuizing
- UL Enclosure Type 2
- Omgevingstemperatuur
- -30...50°C [-22...122°F]