TRC24A-SR
Roterende aandrijving, 2 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 15 s, IP54
- Brutoprijs
- € 202,00
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
- DC 2...10 V
- Beschermingsklasse
- IP54
- Draaimoment
- 2 Nm
- Elektrische aansluiting
- Kabel
- Handsteel
- Met drukknop, vergrendelbaar
- Looptijd (motor)
- 15 s / 90°
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 0.4 W
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 1.5 W
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Veiligheidsfunctie (bedrijfsveilig)
- Niet-bedrijfsveilig