Aandrijvingen zonder veiligheidsfunctie

Belimo-aandrijvingen zonder veiligheidsfunctie zijn geschikt voor een groot aantal HVAC-toepassingen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed scala van nominale spanningen en draaimomenten.

Meer informatie
Filteren op
Sorteren op:  Relevantie
Bewegingstype
Draaimoment
Kracht
Spanning AC/DC
Aansturing
Looptijd
Asverbinding
Hulpschakelaars
Elektrische aansluiting
Beschermingsklasse
Wissen
247 resultaten gevonden
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Sorteren op:  Relevantie
  • Relevantie
  • Naam (oplopend)
  • Naam (aflopend)
  • Prijs (oplopend)
  • Prijs (aflopend)
CH230-L100.2

CH230-L100.2

Lineaire aandrijving, 125 N, AC 100...240 V, open/dicht, 3-punts, 380 s, Slag 100 mm, IP54
Multiverpakking 20 stuks

Neem contact op met uw lokale Belimo-vertegenwoordiger voor bestellingen.
CH230-L60.2

CH230-L60.2

Lineaire aandrijving, 125 N, AC 100...240 V, open/dicht, 3-punts, 380 s, Slag 60 mm, IP54
Multiverpakking 20 stuks

Neem contact op met uw lokale Belimo-vertegenwoordiger voor bestellingen.
CH24-L100.2

CH24-L100.2

Lineaire aandrijving, 125 N, AC/DC 24 V, open/dicht, 3-punts, 380 s, Slag 100 mm, IP54
Multiverpakking 20 stuks

Neem contact op met uw lokale Belimo-vertegenwoordiger voor bestellingen.
CH24-L60.2

CH24-L60.2

Lineaire aandrijving, 125 N, AC/DC 24 V, open/dicht, 3-punts, 380 s, Slag 60 mm, IP54
Multiverpakking 20 stuks

Neem contact op met uw lokale Belimo-vertegenwoordiger voor bestellingen.
CH24-SR-L100.2

CH24-SR-L100.2

Lineaire aandrijving, 125 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 380 s, Slag 100 mm, IP54
Multiverpakking 20 stuks

Neem contact op met uw lokale Belimo-vertegenwoordiger voor bestellingen.
CH24-SR-L60.2

CH24-SR-L60.2

Lineaire aandrijving, 125 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 380 s, Slag 60 mm, IP54
Multiverpakking 20 stuks

Neem contact op met uw lokale Belimo-vertegenwoordiger voor bestellingen.
CH24-SR-R100.2

CH24-SR-R100.2

Lineaire aandrijving, 125 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 380 s, Slag 100 mm, IP54
Multiverpakking 20 stuks

Neem contact op met uw lokale Belimo-vertegenwoordiger voor bestellingen.
CH24-SR-R60.2

CH24-SR-R60.2

Lineaire aandrijving, 125 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 380 s, Slag 60 mm, IP54
Multiverpakking 20 stuks

Neem contact op met uw lokale Belimo-vertegenwoordiger voor bestellingen.
LH230A100

LH230A100

Lineaire aandrijving, 150 N, AC 100...240 V, open/dicht, 3-punts, 150 s, Slag 100 mm, IP54

Brutoprijs: € 178,00
Toevoegen aan projectlijst
LH230A200

LH230A200

Lineaire aandrijving, 150 N, AC 100...240 V, open/dicht, 3-punts, 150 s, Slag 200 mm, IP54

Brutoprijs: € 185,00
Toevoegen aan projectlijst
LH230A300

LH230A300

Lineaire aandrijving, 150 N, AC 100...240 V, open/dicht, 3-punts, 150 s, Slag 300 mm, IP54

Brutoprijs: € 188,00
Toevoegen aan projectlijst
LH230A60

LH230A60

Lineaire aandrijving, 150 N, AC 100...240 V, open/dicht, 3-punts, 150 s, Slag 60 mm, IP54

Brutoprijs: € 178,00
Toevoegen aan projectlijst
LH230ASR100

LH230ASR100

Lineaire aandrijving, 150 N, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, Slag 100 mm, IP54

Brutoprijs: € 282,00
Toevoegen aan projectlijst
LH230ASR200

LH230ASR200

Lineaire aandrijving, 150 N, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, Slag 200 mm, IP54

Brutoprijs: € 287,00
Toevoegen aan projectlijst
LH24A-MOD200

LH24A-MOD200

Lineaire aandrijving, 35 lbf [150 N], AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Slag 200 mm, IP54

Brutoprijs: € 327,00
Toevoegen aan projectlijst
LH24A-MP100

LH24A-MP100

Lineaire aandrijving, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Slag 100 mm, IP54

Brutoprijs: € 255,00
Toevoegen aan projectlijst
LH24A-MP100-TP

LH24A-MP100-TP

Lineaire aandrijving, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Slag 100 mm, IP54, Aansluitklemmen

Brutoprijs: € 255,00
Toevoegen aan projectlijst
LH24A-MP200

LH24A-MP200

Lineaire aandrijving, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Slag 200 mm, IP54

Brutoprijs: € 260,00
Toevoegen aan projectlijst
LH24A-MP200-TP

LH24A-MP200-TP

Lineaire aandrijving, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Slag 200 mm, IP54, Aansluitklemmen

Brutoprijs: € 260,00
Toevoegen aan projectlijst
LH24A-MP300

LH24A-MP300

Lineaire aandrijving, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Slag 300 mm, IP54

Brutoprijs: € 270,00
Toevoegen aan projectlijst
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
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
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)