NKQ24P-1
Roterende aandrijving (RobustLine) met veiligheidsfunctie, 6 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 4 s, IP66/67
Ten gevolge van stopzetting van materiaallevering, zullen de behuizingdeksels van RobustLine in grijze kleur in plaats van oranje worden geleverd.
Al het overige blijft onveranderd.
- Brutoprijs
- € 895,00
Kies een bestaande projectlijst om dit product aan toe te voegen:
Toon alle projectlijsten
U heeft geen bestaande projectlijsten.
Of maak een nieuwe projectlijst aan om dit product aan toe te voegen:
Constructiegegevens : Constructiegegevens
- Downloads
- Details
Downloads
Details
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 11 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 3 W
- Verbruik dimensionering
- 22 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm², halogeenvrij
- Draaimoment
- 6 Nm
- Aansturing
- open/dicht
- Bewegingsrichting motor
- selecteerbaar met schakelaar 0 (linksdraaiend) / 1 (rechtsdraaiend)
- Draairichting (bedrijfsveilig)
- Selecteerbaar met schakelaar 0...100 %
- Handsteel
- Met drukknop, vergrendelbaar
- Draaihoek
- 95°
- Looptijd (motor)
- 4 s / 90°
- Looptijd (veiligheidsfunctie)
- 4 s
- Asverbinding
- Universele klemring 8...20 mm
- Beschermingsklasse
- IP66/67
- Beschermingsgraad NEMA
- NEMA 4X
- Type behuizing
- UL Enclosure Type 4X
- Omgevingstemperatuur
- -30...50°C [-22...122°F]