3. Aandrijvingen met veiligheidsfunctie

SF24A-SR



Meer informatie
Terug naar product categorie
SF24A-SR

SF24A-SR

Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54

Brutoprijs
€ 462,00
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
Z-SF

Z-SF

Bodemplaatverlenging, voor NF..A / SF..A

Brutoprijs: € 6,60
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
AV8-25

AV8-25

Asverlenging 240 mm ø20 mm voor klepas ø8...22.7 mm

Brutoprijs: € 64,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
IND-AFB

IND-AFB

Aanslagaanwijzer, voor NF..A / SF..A

Brutoprijs: € 8,80
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
K7-2

K7-2

Klemring omkeerbaar, voor centrale montage, voor klepassen ø12.7 / 19.0 / 25.4 mm

Brutoprijs: € 35,30
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
KG10A

KG10A

Kogelgewricht geschikt voor klephefboom KH8 / KH10

Brutoprijs: € 23,70
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
KG8

KG8

Kogelgewricht geschikt voor klephefboom KH8

Brutoprijs: € 20,20
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
KH-AFB

KH-AFB

Aandrijvingshefboom, voor 3/4"-assen, klembereik ø10...22 mm, Gleufbreedte 8.2 mm

Brutoprijs: € 29,80
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
KH8

KH8

Klephefboom Gleufbreedte 8.2 mm, klembereik ø10...18 mm

Brutoprijs: € 19,50
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Z-ARS230L

Z-ARS230L

Verdraaibeveiliging, 230 mm, voor NF..A / SF..A
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 82,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZF10-NSA-F

ZF10-NSA-F

Vormsluitend verloopstuk, 10x10 mm, voor NF..A / SF..A
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 142,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZF12-NSA-F

ZF12-NSA-F

Vormsluitend verloopstuk, 12x12 mm, voor NF..A / SF..A
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 142,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZF15-NSA-F

ZF15-NSA-F

Vormsluitend verloopstuk, 15x15 mm, voor NF..A / SF..A
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 142,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZF16-NSA-F

ZF16-NSA-F

Vormsluitend verloopstuk, 16x16 mm, voor NF..A / SF..A
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 142,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZG-AFB

ZG-AFB

Montageset voor stangbevestiging voor platte en zijdelingse montage

Brutoprijs: € 104,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZKN2-B

ZKN2-B

Handslinger, 63 mm, voor BFL, BFN, BEN, BEE

Brutoprijs: € 7,10
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZSD-B.1

ZSD-B.1

Tijdelijke beschermhoes of zak met draad
Multiverpakking 100 stuks

Brutoprijs: € 230,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Elektrisch toebehoren

S2A-F

S2A-F

Hulpschakelaar 2x SPDT

Brutoprijs: € 152,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
P1000A-F

P1000A-F

Terugkoppelpotentiometer 1 kΩ

Brutoprijs: € 179,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
CRP24-B1

CRP24-B1

Standsteller voor wandmontage, 0...100%, werkbereik selecteerbaar, 0...10 V of 2...10 V

Brutoprijs: € 136,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
SGA24

SGA24

Standsteller voor wandmontage

Brutoprijs: € 164,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
SGE24

SGE24

Standsteller voor inbouwmontage

Brutoprijs: € 164,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
SGF24

SGF24

Standsteller voor frontpaneelmontage

Brutoprijs: € 117,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Z-UIC

Z-UIC

Signaalomvormer spanning/stroom 100 kΩ 4...20 mA, voeding AC/DC 24 V

Brutoprijs: € 319,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Opgenomen vermogen (lopend)
5 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
3 W
Verbruik dimensionering
7 VA
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Draaimoment
20 Nm
Aansturing
DC 2...10 V
Bewegingsrichting motor
selecteerbaar met schakelaar L/R
Draairichting (bedrijfsveilig)
Selecteerbaar met montage L/R
Handsteel
Met behulp van handslinger en vergrendelschakelaar
Draaihoek
95°
Looptijd (motor)
150 s / 90°
Looptijd (veiligheidsfunctie)
<20 s
Asverbinding
Universele klemring 10...25.4 mm
Beschermingsklasse
IP54
Beschermingsgraad NEMA
NEMA 2
Type behuizing
UL Enclosure Type 2
Omgevingstemperatuur
-30...50°C [-22...122°F]

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)