SF24A-SZ
Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie, 20 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, IP54
- Brutoprijs
- € 462,00
Constructiegegevens : Constructiegegevens
- Downloads
- Toebehoren
- Details
Mechanisch toebehoren
K7-2
Klemring omkeerbaar, voor centrale montage, voor klepassen ø12.7 / 19.0 / 25.4 mm
KH-AFB
Aandrijvingshefboom, voor 3/4"-assen, klembereik ø10...22 mm, Gleufbreedte 8.2 mm
Z-ARS230L
Verdraaibeveiliging, 230 mm, voor NF..A / SF..A
Multiverpakking 20 stuks
ZF10-NSA-F
Vormsluitend verloopstuk, 10x10 mm, voor NF..A / SF..A
Multiverpakking 20 stuks
ZF12-NSA-F
Vormsluitend verloopstuk, 12x12 mm, voor NF..A / SF..A
Multiverpakking 20 stuks
ZF15-NSA-F
Vormsluitend verloopstuk, 15x15 mm, voor NF..A / SF..A
Multiverpakking 20 stuks
ZF16-NSA-F
Vormsluitend verloopstuk, 16x16 mm, voor NF..A / SF..A
Multiverpakking 20 stuks
ZG-AFB
Montageset voor stangbevestiging voor platte en zijdelingse montage
ZSD-B.1
Tijdelijke beschermhoes of zak met draad
Multiverpakking 100 stuks
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 5 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 3 W
- Verbruik dimensionering
- 7 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Draaimoment
- 20 Nm
- Aansturing
- DC 0.5...10 V
- Bewegingsrichting motor
- selecteerbaar met schakelaar L/R
- Draairichting (bedrijfsveilig)
- Selecteerbaar met montage L/R
- Handsteel
- Met behulp van handslinger en vergrendelschakelaar
- Draaihoek
- 95°
- Looptijd (motor)
- 150 s / 90°
- Looptijd (veiligheidsfunctie)
- <20 s
- Asverbinding
- Universele klemring 10...25.4 mm
- Beschermingsklasse
- IP54
- Beschermingsgraad NEMA
- NEMA 2
- Type behuizing
- UL Enclosure Type 2
- Omgevingstemperatuur
- -30...50°C [-22...122°F]