3. Klepaandrijvingen

TRY24



Meer informatie
Terug naar product categorie
TRY24

TRY24

Roterende aandrijving, 2 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 3-punts, 35 s, IP40

Brutoprijs
€ 157,00
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
0.5 W
Verbruik dimensionering
0.5 VA
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Draaimoment
2 Nm
Aansturing
  • open/dicht
  • 3-punts
Handsteel
Met handslinger
Looptijd (motor)
35 s / 90°
Beschermingsklasse
IP40
Omgevingstemperatuur
-7...50°C [19...122°F]

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)