• Financial Summary
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
    • Financial Summary
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
BAT72



Terug naar product categorie
BAT72

BAT72

Thermoelektrische activeringsinrichting met testknop, Kanaalbinnentemperatuur 72 °C (kleur zwart), Kanaalbuitentemperatuur 72°C, Sondelengte 65 mm

Brutoprijs
€ 105,00
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
ZBAT0

ZBAT0

Blind deksel voor BAT (zonder temperatuurzekering voor kanaalbinnentemperatuur)

Brutoprijs: € 18,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZBAT72

ZBAT72

Reserve-activeringselement voor BAT, Kanaalbinnentemperatuur 72 °C (kleur zwart), Sondelengte 65 mm

Brutoprijs: € 39,10
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZBAT72/9

ZBAT72/9

Reserve-activeringselement voor BAT, Kanaalbinnentemperatuur 72 °C (kleur zwart), Sondelengte 90 mm

Brutoprijs: € 55,10
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZBAT95

ZBAT95

Reserve-activeringselement voor BAT, Kanaalbinnentemperatuur 95 °C (kleur grijs), Sondelengte 65 mm

Brutoprijs: € 50,30
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZBAT95/9

ZBAT95/9

Reserve-activeringselement voor BAT, Kanaalbinnentemperatuur 95 °C (kleur grijs), Sondelengte 90 mm

Brutoprijs: € 92,90
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZBAT120

ZBAT120

Reserve-activeringselement voor BAT, Kanaalbinnentemperatuur 120 °C (kleur oranje), Sondelengte 65 mm

Brutoprijs: € 85,50
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZBAT140

ZBAT140

Reserve-activeringselement voor BAT, Kanaalbinnentemperatuur 140 °C (kleur rood), Sondelengte 65 mm

Brutoprijs: € 81,30
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Aansluiting voeding
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm², Betaflam-kabel hittebestendig tot maximaal 145 °C
Beschermingsklasse
IP54
Omgevingstemperatuur
-30...55°C [-22...131°F]

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)