SN2-C7
Hulpschakelaar 2x SPDT
Voor de montage is een ZSN-B- of ZSN-BF-beugel vereist
- Brutoprijs
- € 101,00
Kies een bestaande projectlijst om dit product aan toe te voegen:
Toon alle projectlijsten
U heeft geen bestaande projectlijsten.
Of maak een nieuwe projectlijst aan om dit product aan toe te voegen:
Constructiegegevens : Constructiegegevens
- Downloads
- Toebehoren
- Details
Downloads
Toebehoren
Details
Specificaties
- Hulpschakelaars
- 2x SPDT
- Aansluiting hulpschakelaar
- Kabel 1 m, 6x 0.75 mm² halogeenvrij
- Beschermingsklasse
- IP54
- Omgevingstemperatuur
- -30...50°C [-22...122°F]