FM080F-SZ
Debietsensor, AC/DC 24 V, DN 80, FS 13.6 l/s
- Brutoprijs
- € 1,145,00
Kies een bestaande projectlijst om dit product aan toe te voegen:
Toon alle projectlijsten
U heeft geen bestaande projectlijsten.
Of maak een nieuwe projectlijst aan om dit product aan toe te voegen:
Constructiegegevens : Constructiegegevens
- Downloads
- Productvideo's
- Details
Downloads
Productvideo's
Ultrasone debietsensor
De inline-debietsensoren gebruiken ultrasone looptijdtechnologie voor een nauwkeurige en reproduceerbare meting van het waterdebiet. Dankzij het compacte formaat zijn de vuilafstotende sensoren ideaal voor gebruik met gekoeld water, heet water en water-glycolmengsels uit HVAC-systemen bij temperaturen tussen –20 tot 120 °C.
Belimo Sensor Range
Belimo biedt u dankzij een compleet assortiment sensoren, alle HVAC-veldapparaten die u nodig heeft.
Details
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrische aansluiting
- Kabel
- Gemeten waarden
- Debiet
- Uitgangssignaal
- 0...10 V
- Full Scale
- 13.6 l/s
- Uitgangsspanning [Bereik]
- 1 x 0...10 V, max. lading 1 mA
- Medium
- Water, water met glycol tot max. 50% vol.
- DN-maat
- 80 mm
- DN-maat
- 3 inch