2. Sensoren/Meters
  3. Leidingsensoren (Water)

FM125F-SZ



Meer informatie
Terug naar product categorie
FM125F-SZ

FM125F-SZ

Debietsensor, AC/DC 24 V, DN 125, FS 37.5 l/s

Brutoprijs
€ 1,348,00
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
Ultrasone debietsensor

De inline-debietsensoren gebruiken ultrasone looptijdtechnologie voor een nauwkeurige en reproduceerbare meting van het waterdebiet. Dankzij het compacte formaat zijn de vuilafstotende sensoren ideaal voor gebruik met gekoeld water, heet water en water-glycolmengsels uit HVAC-systemen bij temperaturen tussen –20 tot 120 °C.
 

Nu afspelen Delen via e-mail

Belimo Sensor Range

Belimo biedt u dankzij een compleet assortiment sensoren, alle HVAC-veldapparaten die u nodig heeft.

Nu afspelen Delen via e-mail
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrische aansluiting
Kabel
Gemeten waarden
Debiet
Uitgangssignaal
0...10 V
Full Scale
37.5 l/s
Uitgangsspanning [Bereik]
1 x 0...10 V, max. lading 1 mA
Medium
Water, water met glycol tot max. 50% vol.
DN-maat
125 mm
DN-maat
5 inch

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)