2. Sensoren/Meters
  3. Leidingsensoren (Water)

EXT-J-00734645



Meer informatie
Terug naar product categorie
EXT-J-00734645

EXT-J-00734645

Veiligheidstemperatuurbegrenzer STB, Schakelaar, 50...80°C, Capillair 1 m, Handmatige reset

Meegeleverde onderdelen: bevestigingsband

Brutoprijs
€ 104,00
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
A-22D-A03

A-22D-A03

Montageflens voor sensorbuis 6 mm, tot max. 120°C [248°F], Kunststof

Brutoprijs: € 11,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
A-22P-A44

A-22P-A44

Warmtegeleidingspasta

Brutoprijs: € 3,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
A-22P-A47

A-22P-A47

Bevestigingsband, voor leidingen ø20...110 mm [0.8...4.3"]

Brutoprijs: € 3,70
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
A-22P-A49

A-22P-A49

Bevestigingsband, voor leidingen ø20...250 mm [0.8...9.8"]

Brutoprijs: € 7,90
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Dompelbuizen

A-22P-A61

A-22P-A61

Dompelbuis-kit (gefabriceerd) Messing vernikkeld, 100 mm, G 1/2", SW22

Brutoprijs: € 23,60
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
A-22P-A62

A-22P-A62

Dompelbuis-kit (gefabriceerd) Messing vernikkeld, 150 mm, G 1/2", SW22

Brutoprijs: € 26,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
A-22P-A63

A-22P-A63

Dompelbuis-kit (gefabriceerd) Messing vernikkeld, 200 mm, G 1/2", SW22

Brutoprijs: € 30,30
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
A-22P-A64

A-22P-A64

Dompelbuis-kit (gefabriceerd) Roestvrij staal, 100 mm, G 1/2", SW22

Brutoprijs: € 37,80
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
A-22P-A65

A-22P-A65

Dompelbuis-kit (gefabriceerd) Roestvrij staal, 150 mm, G 1/2", SW22

Brutoprijs: € 41,60
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
A-22P-A66

A-22P-A66

Dompelbuis-kit (gefabriceerd) Roestvrij staal, 200 mm, G 1/2", SW22

Brutoprijs: € 56,60
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Details

Specificaties

Elektrische aansluiting
Aansluitklemmen
Gemeten waarden
  • Temperatuur
  • Veiligheidstemperatuur
Uitgangssignaal
Schakelaar
Opmerking uitgangssignaal temperatuurschakelaar
  • AC 230 V 16 (2.5) A @ schakelaarstand 1-2
  • AC 230 V 2 (0.4) A @ schakelaarstand 1-4
  • DC 230 V 0.25 A

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)