3. Klepaandrijvingen

CQ24A-SR



Meer informatie
Terug naar product categorie
CQ24A-SR

CQ24A-SR

Roterende aandrijving (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40

Brutoprijs
€ 113,00
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
Z-ESCM

Z-ESCM

Aanslagclip, voor CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 25,20
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZCQ-C

ZCQ-C

Aanslagclip, voor CQ-aandrijving
Multiverpakking 5 stuks

Brutoprijs: € 10,50
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZCQ-E

ZCQ-E

Spindelverlenging CQ

Brutoprijs: € 28,20
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZCQ-W

ZCQ-W

Behuizingsdeksel CQ, Kleur: wit (RAL 9010)

Brutoprijs: € 9,50
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Opgenomen vermogen (lopend)
0.3 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
0.3 W
Verbruik dimensionering
0.6 VA
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 4x 0.34 mm²
Draaimoment
1 Nm
Aansturing
DC 2...10 V
Handsteel
Met aandrijving (uitgeklikt)
Looptijd (motor)
75 s / 90°
Beschermingsklasse
IP40
Omgevingstemperatuur
5...40°C [41...104°F]

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)