HTYD230-3
Roterende aandrijving voor mengkranen, 5 Nm, AC 230 V, 3-punts, 35 s, IP40
- Brutoprijs
- € 213,00
Kies een bestaande projectlijst om dit product aan toe te voegen:
Toon alle projectlijsten
U heeft geen bestaande projectlijsten.
Of maak een nieuwe projectlijst aan om dit product aan toe te voegen:
Constructiegegevens : Constructiegegevens
- Downloads
- Toebehoren
- Details
Downloads
Toebehoren
Mechanisch toebehoren
MS-NRL
Montageset voor Siemens/Landis&Stäfa-mengkranen VCI/VBG/VBF
Brutoprijs: € 23,00
Uw prijs: ...
Elektrisch toebehoren
SNR
Hulpschakelaar 1x SPDT voor 3-punts-HT-aandrijvingen met kabelaansluiting
Brutoprijs: € 37,20
Uw prijs: ...
Details
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC 230 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 3.5 W
- Verbruik dimensionering
- 3.5 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Draaimoment
- 5 Nm
- Aansturing
- 3-punts
- Bewegingsrichting motor
- rechtsdraaiend (cw)
- Handsteel
- Tijdelijke en permanente ontkoppeling overbreng met draaiknop op de behuizing
- Draaihoek
- 90°
- Looptijd (motor)
- 35 s / 90°
- Beschermingsklasse
- IP40