2. RetroFIT+
  3. Regelklepaandrijvingen

GR230A-R



Meer informatie
Terug naar product categorie
GR230A-R

GR230A-R

Roterende aandrijving (RetroFIT+), 40 Nm, AC 100...240 V, open/dicht, 150 s, IP54, F05/F07

Voor de installatie is een vormsluitende adapter nodig die apart moet worden besteld.
Zie "Mechanisch toebehoren"

Brutoprijs
€ 479,00
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
ZGF-14

ZGF-14

Vormsluitende adapter platte kop, 14xø18x33 mm (BxøxH), voor GR..-R

Brutoprijs: € 65,10
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZGF-17

ZGF-17

Vormsluitende adapter tweevlaks, 17xø22x33 mm (BxøxH), voor GR..-R

Brutoprijs: € 65,10
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZGV-14

ZGV-14

Vormsluitende adapter vierkant, 14x14x40 mm (LxBxH), voor GR..-R

Brutoprijs: € 60,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZGV-16

ZGV-16

Vormsluitende adapter vierkant, 16x16x40 mm (LxBxH), voor GR..-R

Brutoprijs: € 60,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZGV-17

ZGV-17

Vormsluitende adapter vierkant, 17x17x20 mm (LxBxH), voor GR..-R

Brutoprijs: € 60,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZGV-19

ZGV-19

Vormsluitende adapter vierkant, 19x19x40 mm (LxBxH), voor GR..-R

Brutoprijs: € 60,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZGI-001

ZGI-001

Reduceerstuk voor vormsluitende adapter ZGV-19 14x14x20 mm (LxBxH)

Brutoprijs: € 74,50
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZGI-002

ZGI-002

Reduceerstuk voor vormsluitende adapter ZGV-16 11x11x20 mm (LxBxH)

Brutoprijs: € 74,50
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZGI-003

ZGI-003

Reduceerstuk voor vormsluitende adapter ZGV-19 14x14x35 mm (LxBxH)

Brutoprijs: € 74,50
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZGI-004

ZGI-004

Reduceerstuk voor vormsluitende adapter ZGV-16 11x11x35 mm (LxBxH)

Brutoprijs: € 74,50
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZGI-009

ZGI-009

Reduceerstuk voor vormsluitende adapter ZGV-19 11xø17x15 mm (BxøxH)

Brutoprijs: € 74,50
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZGI-010

ZGI-010

Reduceerstuk voor vormsluitende adapter ZGV-19 10xø17x15 mm (BxøxH)

Brutoprijs: € 74,50
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZGI-012

ZGI-012

Reduceerstuk voor vormsluitende adapter ZGV-19 12x12x35 mm (LxBxH)

Brutoprijs: € 74,50
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZGI-013

ZGI-013

Reduceerstuk voor vormsluitende adapter ZGV-16 10x10x15 mm (LxBxH)

Brutoprijs: € 74,50
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZGI-014

ZGI-014

Reduceerstuk voor vormsluitende adapter ZGV-19 8xø17x15 mm (BxøxH)

Brutoprijs: € 74,50
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZGI-015

ZGI-015

Verloopstuk voor vormsluitende adapter ZGV-19 9xø17x15 mm (bxøxh)

Brutoprijs: € 74,50
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Elektrisch toebehoren

S1A

S1A

Hulpschakelaar 1x SPDT opsteekbaar

Brutoprijs: € 76,30
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
S2A

S2A

Hulpschakelaar 2x SPDT opsteekbaar

Brutoprijs: € 102,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
P10000A

P10000A

Terugkoppelpotentiometer 10 kΩ opsteekbaar

Brutoprijs: € 125,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
P1000A

P1000A

Terugkoppelpotentiometer 1 kΩ opsteekbaar

Brutoprijs: € 125,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
P140A

P140A

Terugkoppelpotentiometer 140 Ω opsteekbaar

Brutoprijs: € 125,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC 100...240 V
Opgenomen vermogen (lopend)
5 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
2 W
Verbruik dimensionering
9 VA
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Draaimoment
40 Nm
Aansturing
open/dicht
Handsteel
Met drukknop, vergrendelbaar
Looptijd (motor)
150 s / 90°
Beschermingsklasse
IP54
Beschermingsgraad NEMA
NEMA 2
Type behuizing
UL Enclosure Type 2

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)