2. RetroFIT+
  3. Regelklepaandrijvingen

SR24P-R



Meer informatie
Terug naar product categorie
SR24P-R

SR24P-R

Roterende aandrijving (RetroFIT+), 20 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 3-punts, 90 s, IP66/67, F03/F04/F05

Voor de installatie is een vormsluitende adapter nodig die apart moet worden besteld.
Zie "Mechanisch toebehoren"

Ten gevolge van stopzetting van materiaallevering, zullen de behuizingdeksels van RobustLine in grijze kleur in plaats van oranje worden geleverd.

Al het overige blijft onveranderd.

Brutoprijs
€ 580,00
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
ZPF-08

ZPF-08

Vormsluitende adapter platte kop, 8xø17x57 mm (BxøxH), voor SR..P..-R

Brutoprijs: € 56,30
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZPF-09

ZPF-09

Vormsluitende adapter platte kop, 9xø12x57 mm (BxøxH), voor SR..P..-R

Brutoprijs: € 56,30
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZPF-10

ZPF-10

Vormsluitende adapter platte kop, 10xø17x57 mm (BxøxH), voor SR..P..-R

Brutoprijs: € 56,30
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZPF-11

ZPF-11

Vormsluitende adapter platte kop, 11xø14x57 mm (BxøxH), voor SR..P..-R

Brutoprijs: € 56,30
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZPF-14

ZPF-14

Vormsluitende adapter platte kop, 14xø18x57 mm (BxøxH), voor SR..P..-R

Brutoprijs: € 56,30
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZPK-12

ZPK-12

Vormsluitende adapter spiebaan, ø12x4x57 mm (øxBxH), voor SR..P..-R

Brutoprijs: € 56,30
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZPK-14

ZPK-14

Vormsluitende adapter spiebaan, ø14x5x57 mm (øxBxH), voor SR..P..-R

Brutoprijs: € 56,30
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZPV-08

ZPV-08

Vormsluitende adapter vierkant, 8x8x57 mm (LxBxH), voor SR..P..-R

Brutoprijs: € 56,30
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZPV-09

ZPV-09

Vormsluitende adapter vierkant, 9x9x57 mm (LxBxH), voor SR..P..-R

Brutoprijs: € 56,30
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZPV-10

ZPV-10

Vormsluitende adapter vierkant, 10x10x57 mm (LxBxH), voor SR..P..-R

Brutoprijs: € 56,30
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZPV-11

ZPV-11

Vormsluitende adapter vierkant, 11x11x57 mm (LxBxH), voor SR..P..-R

Brutoprijs: € 56,30
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZPV-12

ZPV-12

Vormsluitende adapter vierkant, 12x12x57 mm (LxBxH), voor SR..P..-R

Brutoprijs: € 56,30
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZPV-14

ZPV-14

Vormsluitende adapter vierkant, 14x14x57 mm (LxBxH), voor SR..P..-R

Brutoprijs: € 56,30
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Elektrisch toebehoren

P10000A

P10000A

Terugkoppelpotentiometer 10 kΩ opsteekbaar

Brutoprijs: € 125,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
P1000A

P1000A

Terugkoppelpotentiometer 1 kΩ opsteekbaar

Brutoprijs: € 125,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
P140A

P140A

Terugkoppelpotentiometer 140 Ω opsteekbaar

Brutoprijs: € 125,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
S2A GR

S2A GR

Hulpschakelaar 2x SPDT opsteekbaar, grijs

Brutoprijs: € 115,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Opgenomen vermogen (lopend)
2.5 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
0.2 W
Verbruik dimensionering
5.5 VA
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm², halogeenvrij
Draaimoment
20 Nm
Aansturing
  • open/dicht
  • 3-punts
Handsteel
Met drukknop, vergrendelbaar
Looptijd (motor)
90 s / 90°
Beschermingsklasse
IP66/67
Beschermingsgraad NEMA
NEMA 4X
Type behuizing
UL Enclosure Type 4X

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)