SRFA-R
Roterende aandrijving veiligheidsfunctie (RetroFIT+) NC, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, open/dicht, 75 s, IP54, F03/F04/F05
Voor de installatie is een vormsluitende adapter nodig die apart moet worden besteld.
Zie "Mechanisch toebehoren"
- Brutoprijs
- € 551,00
Constructiegegevens : Constructiegegevens
- Downloads
- Toebehoren
- Details
Mechanisch toebehoren
ZSFF-08
Vormsluitende adapter tweevlaks, 8xø17x55 mm (BxøxH), voor SRF..-R
ZSFF-09
Vormsluitende adapter tweevlaks, 9xø12x55 mm (BxøxH), voor SRF..-R
ZSFF-10
Vormsluitende adapter tweevlaks, 10xø17x55 mm (BxøxH), voor SRF..-R
ZSFF-11
Vormsluitende adapter tweevlaks, 11xø14x55 mm (BxøxH), voor SRF..-R
ZSFF-14
Vormsluitende adapter tweevlaks, 14xø18x55 mm (BxøxH), voor SRF..-R
ZSFK-12
Vormsluitende adapter spiegroef, ø12x4x55 mm (øxBxH), voor SRF..-R
ZSFK-14
Vormsluitende adapter spiegroef, ø14x5x55 mm (øxBxH), voor SRF..-R
ZSFV-08
Vormsluitende adapter vierkant, 8x8x55 mm (LxBxH), voor SRF..-R
ZSFV-09
Vormsluitende adapter vierkant, 9x9x55 mm (LxBxH), voor SRF..-R
ZSFV-10
Vormsluitende adapter vierkant, 10x10x55 mm (LxBxH), voor SRF..-R
ZSFV-11
Vormsluitende adapter vierkant, 11x11x55 mm (LxBxH), voor SRF..-R
ZSFV-12
Vormsluitende adapter vierkant, 12x12x55 mm (LxBxH), voor SRF..-R
ZSFV-14
Vormsluitende adapter vierkant, 14x14x55 mm (LxBxH), voor SRF..-R
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 7 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 3 W
- Verbruik dimensionering
- 18 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
- Draaimoment
- 20 Nm
- Aansturing
- open/dicht
- Draairichting (bedrijfsveilig)
-
- Selecteerbaar:
- Stroomloze NC, klep gesloten (A–AB = 0%)
- Stroomloze NO, klep open (A–AB = 100%)
- Handsteel
- Met behulp van handslinger en vergrendelschakelaar
- Looptijd (motor)
- 75 s / 90°
- Looptijd (veiligheidsfunctie)
- <20 s
- Beschermingsklasse
- IP54
- Beschermingsgraad NEMA
- NEMA 2
- Type behuizing
- UL Enclosure Type 2