2. RetroFIT+
  3. Regelklepaandrijvingen

HTD24-3



Meer informatie
Terug naar product categorie
HTD24-3

HTD24-3

Roterende aandrijving voor mengkranen, 5 Nm, AC 24 V, 3-punts, 140 s, IP40

Brutoprijs
€ 205,00
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
MS-NRA

MS-NRA

Montageset voor LK-mengkraan

Brutoprijs: € 10,10
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
MS-NRB

MS-NRB

Montageset voor Barberi-mengkranen

Brutoprijs: € 9,90
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
MS-NRC

MS-NRC

Montageset voor mengkranen Honeywell/Centra DR..MA

Brutoprijs: € 31,40
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
MS-NRC1

MS-NRC1

Montageset voor mengkranen Honeywell/Centra DRU..

Brutoprijs: € 120,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
MS-NRE

MS-NRE

Montageset voor mengkranen met een ronde as van 12 mm

Brutoprijs: € 16,10
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
MS-NRE6

MS-NRE6

Montageset voor ESBE-mengkranen VRG/VRB/VRH

Brutoprijs: € 15,40
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
MS-NRH

MS-NRH

Montageset voor Hora-mengkranen

Brutoprijs: € 18,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
MS-NRL

MS-NRL

Montageset voor Siemens/Landis&Stäfa-mengkranen VCI/VBG/VBF

Brutoprijs: € 23,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
MS-NRLA

MS-NRLA

Montageset voor Lazzari-mengkranen

Brutoprijs: € 75,30
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
MS-NRLO

MS-NRLO

Montageset voor Lovato-mengkranen

Brutoprijs: € 12,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
MS-NRS

MS-NRS

Montageset voor mengkranen Satchwell MB

Brutoprijs: € 34,20
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
MS-NRSF

MS-NRSF

Montageset voor mengkranen Satchwell MBF

Brutoprijs: € 55,10
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
WNR

WNR

Montageset

Brutoprijs: € 36,40
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Elektrisch toebehoren

SNR

SNR

Hulpschakelaar 1x SPDT voor 3-punts-HT-aandrijvingen met kabelaansluiting

Brutoprijs: € 37,20
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC 24 V
Opgenomen vermogen (lopend)
1.5 W
Verbruik dimensionering
1.5 VA
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Draaimoment
5 Nm
Aansturing
3-punts
Bewegingsrichting motor
rechtsdraaiend (cw)
Handsteel
Tijdelijke en permanente ontkoppeling overbreng met draaiknop op de behuizing
Draaihoek
90°
Looptijd (motor)
140 s / 90°
Beschermingsklasse
IP40

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)